Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Wöhner
System 60Classic
Elektronische Komponenten
Hybrid-Motorstarter MOTUS
Wöhner
System 60Classic
Elektronische Komponenten
Hybrid-Motorstarter MOTUS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36105000B
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Bezeichnung
BE
für Sammelschienen
BUSB
Produktfamilie
POF
Bezeichnung lang
BEL
Typ Nummer
TYPE
Verpackungseinh.
QNT
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
D [mm]
1
2
3
4
5
36102
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
MOTUS®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Direkt- und Wendestarter 0,075 - 0,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,075 - 0,6 A
36109.1
1
22.5
200
156
36105
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
MOTUS®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Direkt- und Wendestarter 0,18 - 2,4 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 2,4 A
36110.1
1
22.5
200
156
36108
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
MOTUS®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Direkt- und Wendestarter 1,5 - 6,5 A / Schalter für ohmsche Lasten 1,5 - 9,0 A
36111.1
1
22.5
200
156
36125
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
MOTUS®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Direkt- und Wendestarter 0,18 - 3,0 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 3,0 A, mit IO-Link-Schnittstelle
36130
1
22.5
200
149
36128
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
MOTUS®60Classic
Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Direkt- und Wendestarter 1,5 - 7,0 A / Schalter für ohmsche Lasten 1,5 - 9,0 A, mit IO-Link-Schnittstelle
36131
1
22.5
200
149
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Wöhner
- Hybrid-Motorstarter MOTUS
Bestellnummer
36105
Letzte Änderung
29.09.2025 10:08:51
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 13.0
27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 12.0
27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 11.1
27-02-40-02 Motorstarter
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 11.0
27-02-40-02 Motorstarter
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 10.1
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ECLASS 9.0
27-37-08-04 Motor Management Gerät
ETIM 10.0
EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination
EC002572 Motormanagement-Gerät
ETIM 9.0
EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination
EC002572 Motormanagement-Gerät
ETIM 8.0
EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination
EC002572 Motormanagement-Gerät
ETIM 7.0
EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination
EC002572 Motormanagement-Gerät
ETIM 6.0
EC002572 Motormanagement-Gerät